Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
이 문서에서는 가장 일반적으로 사용되는 세 가지 프로파일 구조를 비교하고, 응용 분야에 최적화된 구성을 찾을 때 고려해야 하는 성능 절충안을 살펴봅니다.
추가 정보선형 구성 요소를 선택할 때 주로 고려해야 하는 사항은 선형 기술의 주요 유형을 선택하는 방법, 그리고 비용보다는 설계 요구사항을 사용해 최적의 성능을 제공하는 자동화 시스템을 설계하는 방법입니다.
추가 정보부하 용량, 제조 용이성 및 제품 수명에서 기술 발전 덕분에 더욱 다양한 응용 분야에서 마찰이 거의 없는 선형 가이드의 혜택을 보고 있습니다. 사각형 또는 프로필 레일을 소개한 후로 1970년대의 선형 가이드 설계 엔지니어는 중요한 선택에 직면했습니다. 원형으로 할 것인가 사각형으로 할 것인가?
추가 정보대부분의 제조업체에서 기계의 가동 중단 시간은 심각한 재정적 손실을 가져올 수 있으며 결과적으로 수천에서 수백만 달러의 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 예방 차원의 정기적인 유지 관리에 약간만 투자하면 몇 배의 이득을 얻을 수 있습니다.
추가 정보400 Series Express Program | 388 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 9042 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 19276 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7212 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
500 시리즈 롤러 선형 가이드 | — | — | |
500 시리즈 볼 선형 가이드 | — | — | |
400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드 | — | — | |
T-시리즈 선형 가이드 | — | — | |
MicroGuide 선형 가이드 | — | — | |
AccuMini 선형 가이드 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].